Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundkörperform | Umgebungsbedingungen | Ausführung Kontaktpunkt | Nenndurchmesser Gewinde (M) | Kontaktkraft (N) | Schutzart | LED | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung Sechskantkopf | Standard | Kontaktausführung NO | M6x1.0 | 2 | +IP65 | keine | Linearer Kontakt | |
48.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung Sechskantkopf | Standard | Kontaktausführung NO | M6x1.0 | 2 | +IP65 | mitgeliefert | Linearer Kontakt | |
43.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung Sechskantkopf | Standard | Kontaktausführung NC | M6x1.0 | 2 | +IP65 | keine | Linearer Kontakt | ||
48.60 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ausführung Sechskantkopf | Standard | Kontaktausführung NC | M6x1.0 | 2 | +IP65 | mitgeliefert | Linearer Kontakt | ||
46.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung Sechskantkopf | Standard | Kontaktausführung NO | M8 x 1.25 | 2 | +IP65 | keine | Linearer Kontakt | |
43.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Ausführung Sechskantkopf | Standard | Kontaktausführung NO | M8 x 1.25 | 2 | +IP65 | mitgeliefert | Linearer Kontakt | ||
46.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung Sechskantkopf | Standard | Kontaktausführung NC | M8 x 1.25 | 2 | +IP65 | keine | Linearer Kontakt | ||
51.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung Sechskantkopf | Standard | Kontaktausführung NC | M8 x 1.25 | 2 | +IP65 | mitgeliefert | Linearer Kontakt | ||
46.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung Sechskantkopf | Standard | Kontaktausführung NO | M10 x 1.5 | 2 | +IP65 | keine | Linearer Kontakt | |
51.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung Sechskantkopf | Standard | Kontaktausführung NO | M10 x 1.5 | 2 | +IP65 | mitgeliefert | Linearer Kontakt | |
46.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung Sechskantkopf | Standard | Kontaktausführung NC | M10 x 1.5 | 2 | +IP65 | keine | Linearer Kontakt | ||
51.35 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Ausführung Sechskantkopf | Standard | Kontaktausführung NC | M10 x 1.5 | 2 | +IP65 | mitgeliefert | Linearer Kontakt | ||
48.71 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NO | M8 x 1.25 | 4 | +IP67 | keine | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz abwärts mitgeliefert) | |
53.42 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NO | M8 x 1.25 | 4 | +IP67 | mitgeliefert | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz abwärts mitgeliefert) | ||
54.11 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NC | M8 x 1.25 | 4 | +IP67 | keine | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz abwärts mitgeliefert) | ||
59.32 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NC | M8 x 1.25 | 4 | +IP67 | mitgeliefert | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz abwärts mitgeliefert) | ||
54.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NO | M8 x 1.25 | 4 | +IP67 | keine | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz aufwärts mitgeliefert) | |
59.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NO | M8 x 1.25 | 4 | +IP67 | mitgeliefert | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz aufwärts mitgeliefert) | |
54.11 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NC | M8 x 1.25 | 4 | +IP67 | keine | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz aufwärts mitgeliefert) | ||
59.32 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NC | M8 x 1.25 | 4 | +IP67 | mitgeliefert | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz aufwärts mitgeliefert) | ||
48.71 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NO | M10 x 1.5 | 4 | +IP67 | keine | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz abwärts mitgeliefert) | ||
53.42 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NO | M10 x 1.5 | 4 | +IP67 | mitgeliefert | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz abwärts mitgeliefert) | |
54.11 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NC | M10 x 1.5 | 4 | +IP67 | keine | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz abwärts mitgeliefert) | ||
59.32 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NC | M10 x 1.5 | 4 | +IP67 | mitgeliefert | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz abwärts mitgeliefert) | ||
45.57 € 22.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NO | M10 x 1.5 | 4 | +IP67 | keine | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz aufwärts mitgeliefert) | ||
59.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NO | M10 x 1.5 | 4 | +IP67 | mitgeliefert | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz aufwärts mitgeliefert) | ||
54.11 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NC | M10 x 1.5 | 4 | +IP67 | keine | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz aufwärts mitgeliefert) | ||
59.32 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | Kontaktausführung NC | M10 x 1.5 | 4 | +IP67 | mitgeliefert | Linearer Kontakt, wasserdichte Ausführung (Kabelschuhschutz aufwärts mitgeliefert) | ||
40.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Standard | Kontaktausführung NO | M6x1.0 | 2 | +IP65 | keine | Linearer Kontakt | ||
45.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Standard | Kontaktausführung NO | M6x1.0 | 2 | +IP65 | mitgeliefert | Linearer Kontakt | ||
40.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Standard | Kontaktausführung NC | M6x1.0 | 2 | +IP65 | keine | Linearer Kontakt | |
43.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Standard | Kontaktausführung NC | M6x1.0 | 2 | +IP65 | mitgeliefert | Linearer Kontakt | |
43.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Standard | Kontaktausführung NO | M8 x 1.25 | 2 | +IP65 | keine | Linearer Kontakt | |
48.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Standard | Kontaktausführung NO | M8 x 1.25 | 2 | +IP65 | mitgeliefert | Linearer Kontakt | |
43.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Standard | Kontaktausführung NC | M8 x 1.25 | 2 | +IP65 | keine | Linearer Kontakt | |
48.60 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Standard | Kontaktausführung NC | M8 x 1.25 | 2 | +IP65 | mitgeliefert | Linearer Kontakt | ||
45.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Standard | Kontaktausführung NO | M10 x 1.5 | 2 | +IP65 | keine | Linearer Kontakt | ||
50.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Standard | Kontaktausführung NO | M10 x 1.5 | 2 | +IP65 | mitgeliefert | Linearer Kontakt | |
44.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Standard | Kontaktausführung NC | M10 x 1.5 | 2 | +IP65 | keine | Linearer Kontakt | ||
50.20 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | Standard | Kontaktausführung NC | M10 x 1.5 | 2 | +IP65 | mitgeliefert | Linearer Kontakt |
Loading...
Ausführung | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Spitzenform | R-Kontakt | Grundkörpermaterial | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | JIS-SUS HRC40 bis 50 | Hub(mm) | 0.7 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 |
Arbeitspunkt(mm) | 0.3 | Wiederholgenauigkeit | 0.01mm | Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) | 1000 |
Zulässige statische Last(N) | 5000 | Widerstandsfähig gegen Stoßenergie(J) | 0.4 | Angaben zum Arbeitspunkt(mm) | (Von der Anschlagfläche) 0.3 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundkörperform
Umgebungsbedingungen
Ausführung Kontaktpunkt
Nenndurchmesser Gewinde (M)
LED
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften