Einstellschrauben Set für Unipura-Slim (φ19) A VJB-420

Einstellschrauben Set für Unipura-Slim (φ19) A VJB-420
  • Mengenrabatt
A dedicated part for Unipla slim pipe having 19 mm of outer diameter.

[Features]
· Unipla slim system is the assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VJB-420

Teilenummer
VJB-420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Zubehör Zubehörtyp Schraube Befestigungsmethode Steckbar
Betriebsumgebung Standard Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 19 Werkstoff Zubehör Stahl
Oberflächenbehandlung Zubehör Chromatiert (III-wertig) Spezifikationen Schraubensatz A für Justageelement

Sie befinden sich auf der Seite für Einstellschrauben Set für Unipura-Slim (φ19) A VJB-420, die Teilenummer ist VJB-420.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VJB-420.

Technischer Support