Starre Verbindungselemente für Rohrrahmen JB-307

Starre Verbindungselemente für Rohrrahmen JB-307
[Merkmale] Es kann bei der Montage von verschiedenen Teilen auf dem Rohrrahmen verwendet werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JB-307

Teilenummer
JB-307
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.48 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Verbindertyp Mittlere Länge Art des Zwischengelenks Durchgangsbohrung
Befestigungsmethode Schraubbefestigung Betriebsumgebung Standard Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 27.5 Spezifikationen Trennwandhalterung (mit Schrauben)
Zubehör Mit Schraube M5×12

Sie befinden sich auf der Seite für Starre Verbindungselemente für Rohrrahmen JB-307, die Teilenummer ist JB-307.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JB-307.

Technischer Support