Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JB-112
Modell | Metallverbinder | Verbindertyp | Mittlere Länge | Art des Zwischengelenks | Parallel |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Einhakverschluss | Betriebsumgebung | Standard | Werkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) | Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) | 27.5 | Abstand(mm) | 33 |
Spezifikationen | Rohr mit Bügelverschluss |
Sie befinden sich auf der Seite für Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-112, die Teilenummer ist JB-112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JB-112.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften