Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-161

Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-161
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es kann bei der Herstellung von Türen usw. mit Rohrrahmen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JB-161

Teilenummer
JB-161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Verbindertyp Mittlere Länge Art des Zwischengelenks Parallel
Befestigungsmethode Schraubbefestigung Betriebsumgebung Standard Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 27.5 Spezifikationen Dreharretierung P50A
Zubehör Verbindungsschrauben M4×10, Mutter, mit SP

Sie befinden sich auf der Seite für Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-161, die Teilenummer ist JB-161.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JB-161.

Technischer Support