Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-162

Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-162
Teile, die bei der Herstellung von Türen und anderen Gegenständen mit Rohrrahmen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JB-162

Teilenummer
JB-162
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.33 €

1 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Verbindertyp Mittlere Länge Art des Zwischengelenks Parallel
Befestigungsmethode Schraubbefestigung Betriebsumgebung Standard Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 27.5 Spezifikationen Dreharretierung P50B
Zubehör Verbindungsschrauben M4×10, Mutter, mit SP

Sie befinden sich auf der Seite für Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-162, die Teilenummer ist JB-162.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JB-162.

Technischer Support