Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-164

Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-164
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es kann bei der Herstellung von Türen usw. mit Rohrrahmen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JB-164

Teilenummer
JB-164
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.43 €

5.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Verbindertyp Mittleres Eckstück Dazwischenliegend/Form der Ecke Ausführung T (1 Durchgangsrichtung)
Befestigungsmethode Schraubbefestigung Betriebsumgebung Standard Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 27.5 Spezifikationen Verzahntes Metallelement
Zubehör Schraube M6×25, mit Mutter, Schraube M6×30, mit Gegenmutter

Sie befinden sich auf der Seite für Element zum Öffnen und Schließen für Rohrrahmen JB-164, die Teilenummer ist JB-164.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JB-164.

Technischer Support