Metall-Verbindungsstück, Set für Rohrrahmen NSJ-9 / NSJ-9N

Metall-Verbindungsstück, Set für Rohrrahmen NSJ-9 / NSJ-9N
It is a flexible metal joint that can be easily assembled or disassembled by tightening nuts and bolts to fix it. Convenient cross recess, rivet stopper hole and notch are provided for assembly work.

[Features]
· Metal joints are tightened by using bolts and nuts.
· It can be easily assembled and disassembled, and the fixing power is excellent because of the inner protrusion.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSJ-9
NSJ-9N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Zubehör

8.31 €

1 6 Arbeitstage 10Kationische galvanische BeschichtungNS-10: 1 Stk., NS-11 (mit Mutter): 1 Stk., Schraube: 1 Stk.

8.75 €

1 6 Arbeitstage 10VernickeltNS-10N: 1 Stk., NS-11N (mit Mutter): 1 Stk., Schraube: 1 Stk.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Metallverbinder Verbindertyp Mittlere Länge Art des Zwischengelenks Sonstige
Befestigungsmethode Verschraubung mit Klemmenausführung Betriebsumgebung Standard Werkstoff Stahl
Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 27.5

Technischer Support