Unipura-Slim (φ19) Verbindungsstück VJ-2

Unipura-Slim (φ19) Verbindungsstück VJ-2
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The plastic joint is dedicated for slim pipes and is freely assembled/disassembled by using nuts and bolts fixing method. Optimal for low load and niche spaces.

[Features]
· Unipla slim system is an assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VJ-2BK
VJ-2W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

3.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Schwarz

4.40 €

1.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Weiß] Naturweiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kunststoffverbinder Verbindertyp Mittleres Eckstück Dazwischenliegend/Form der Ecke Ausführung L (1 Durchgangsrichtung)
Befestigungsmethode Verschraubung mit Klemmenausführung Betriebsumgebung Standard Werkstoff PBT
Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 19

Technischer Support