Unipura-Slim (φ19) Verbindungsstück VJ-3

Unipura-Slim (φ19) Verbindungsstück VJ-3
The plastic joint is dedicated for slim pipes and is freely assembled/disassembled by using nuts and bolts fixing method. Optimal for low load and niche spaces.

[Features]
· Unipla slim system is an assembly system dedicated for Spacio pipes (ø19 mm).
· Can be repeatedly assembled and disassembled freely just by tightening the pipe with insert nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· It is a joint for securely fixing adhesive-free plastic joint bolt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VJ-3BK
VJ-3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

5.18 €

1 8 Arbeitstage 10[Weiß] Naturweiß

5.18 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kunststoffverbinder Verbindertyp Mittlere Länge Art des Zwischengelenks 5 Richtungen (1 Durchgangsrichtung)
Befestigungsmethode Verschraubung mit Klemmenausführung Betriebsumgebung Standard Werkstoff PBT
Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 19

Technischer Support