Spannungsabbauende Matten

Spannungsabbauende Matten
  • Mengenrabatt
A stress-reducing mat, used in professional workplaces and ideal for work done standing up. Made of foam resin for excellent cushioning.
The mat reduces stress on legs and backs and includes antibacterial material for use in sanitary environments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4944825544317

Teilenummer
4944825544317
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelbezeichnung Anti-Ermüdungsmatte Jørgensen JAN Code 4944825544317 Werkstoff PVC
Dicke(mm) 15 Vertikal(mm) 450 Horizontal(mm) 900
Farbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Spannungsabbauende Matten, die Teilenummer ist 4944825544317.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4944825544317.

Technischer Support