Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4979874080073
Klassifizierung | Schaumstoff | Klebemittel/Band/Klebefolie enthalten oder nicht | Ohne Folie | Dicke(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Breite oder Außendurchmesser(mm) | 300 | Länge(mm) | 400 | JAN Code | 4979874080073 |
Verpackungsmenge(Stck.) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schaumstoff-Platten / 30x300x400mm / PUR, die Teilenummer ist 4979874080073.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874080073.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften