Hülsenmuttern / M4,5 / Stahl【2-6 Stk. pro Packung】

Hülsenmuttern / M4,5 / Stahl

Wenn Sie eine hochwertige Hülsenmutter benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von YAHATA NEJI. Die Hülsenmutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Dank des vernickelten Stahls eignen sich diese Schrauben für Anwendungen, bei denen es auf das Aussehen ankommt und bei denen eine mehrfache Wiedermontage erforderlich sein kann. / Die Kombination aus Stift und Schraube kann auf die gewünschte Länge eingestellt werden und findet Anwendung in der Buchbinderei, bei Alben, Ordnern, Möbeln usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874466815
4979874466822
4979874466839
4979874466846
4979874466853
4979874466860
4979874466877
4979874466884
4979874466891
4979874466907
4979874466914
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
JAN Code Verpackungsmenge
(Stck.)
Schraubendurchmesser x Länge des Innengewindes
(mm)

2.15 €

6 Stk. pro Packung

5 Packungen 5 Arbeitstage 497987446681564,5×4

2.18 €

6 Stk. pro Packung

5 Packungen 5 Arbeitstage 497987446682264,5×6

2.29 €

6 Stk. pro Packung

5 Packungen 6 Arbeitstage 497987446683964,5×8

1.98 €

4 Stk. pro Packung

5 Packungen 5 Arbeitstage 497987446684644,5×10

1.98 €

4 Stk. pro Packung

5 Packungen 6 Arbeitstage 497987446685344,5×12

1.98 €

4 Stk. pro Packung

5 Packungen 6 Arbeitstage 497987446686044,5×15

1.98 €

4 Stk. pro Packung

5 Packungen 6 Arbeitstage 497987446687744,5×20

1.98 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen 6 Arbeitstage 497987446688424,5×30

1.98 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen 6 Arbeitstage 497987446689124,5×40

1.98 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen 6 Arbeitstage 497987446690724,5×50

2.18 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen 6 Arbeitstage 497987446691424,5×60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standardausführung Standard (rund) Artikelbezeichnung Gewindestifte

Technischer Support