Rundstahlbügelplatte

Rundstahlbügelplatte

Rundstahlbügelplatte von YAHATA NEJI ist ein Muss in jedem Materiallager. Rundstahlbügelplatte in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4979874293176
4979874293183
4979874293190
4979874293206
4979874293213
4979874293220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (Zoll) Passender Nenn-Ø Größe JAN Code

1.20 €

10 7 Arbeitstage [1/4] W1/425A1/4X1/24979874293176

1.32 €

10 7 Arbeitstage [1/4] W1/425A1/4X3/44979874293183

1.45 €

10 7 Arbeitstage [1/4] W1/450A1/4X14979874293190

1.71 €

10 13 Arbeitstage [5/16] W5/1615A5/16X14979874293206

1.96 €

10 7 Arbeitstage [5/16] W5/1620A5/16X1 1/24979874293213

2.12 €

10 13 Arbeitstage [5/16] W5/1640A5/16X24979874293220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Abriebbeständigkeit Anzahl in einem Paket 1 Form Platte

Technischer Support