Schraubniete von YAHATA NEJI darf in keinem Materiallager fehlen. Schraubniete in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4979874272775
JAN Code | 4979874272775 | Anzahl in einem Paket | 4 | Werkstoff | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrungsdurchmesser | φ8 | Kopfdurchmesser(mm) | φ20 | Plattendicke(mm) | 1.8~3.3 |
Farbe | Schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubniete, die Teilenummer ist 4979874272775.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874272775.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften