Flacher Edelstahlclip【8 Stk. pro Packung】

Flacher Edelstahlclip
[Merkmale] Hergestellt aus Edelstahl. Er wird als dekorativer Niet mit breitem Kopf verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874845559

Teilenummer
4979874845559
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.54 €

8 Stk. pro Packung

5 Packungen 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JAN Code 4979874845559 Anzahl in einem Paket 8 Länge(mm) 12
Werkstoff Edelstahl Kopfdurchmesser(mm) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Flacher Edelstahlclip, die Teilenummer ist 4979874845559.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874845559.

Technischer Support