Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AD-2-25-[1-50/1]M |
AD-2-125-[1-20/1]M |
AD-2-150-[1-20/1]M |
AD-2-175-[1-20/1]M |
AD-2-200-[1-20/1]M |
AD-2-225-[1-10/1]M |
AD-2-250-[1-10/1]M |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Zulässiger Druck (normale Temperatur) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur) (mm) | Nenn-Ø (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 25.4 | 31.4 | 0.08 | 25 | 25 | 1 ~ 50 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 127 | 137.6 | 0.04 | 145 | 125 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 152.4 | 164.8 | 0.04 | 175 | 150 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 177.8 | 191.0 | 0.04 | 190 | 175 | 1 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 203.2 | 217.2 | 0.04 | 210 | 200 | 1 ~ 20 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 228.6 | 243.1 | 0.03 | 240 | 225 | 1 ~ 10 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 254 | 268.5 | 0.03 | 270 | 250 | 1 ~ 10 |
Loading...
Werkstoff | Weich・Hart-PVC | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Zulässige Flüssigkeit | Pulver / Getreide / Luft | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 |
Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa)
Nenn-Ø (mm)
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften