Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPFW-75-[1-10/1]M |
PPFW-100-[1-10/1]M |
PPFW-125-[1-10/1]M |
PPFW-150-[1-10/1]M |
PPFW-200-[1-10/1]M |
PPFW-250-[1-4/1]M |
PPFW-300-[1-4/1]M |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur) (mm) | Nenn-Ø (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 75 | 82 | 165 | 75 | 1 ~ 10 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 100 | 107 | 220 | 100 | 1 ~ 10 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 125 | 132 | 325 | 125 | 1 ~ 10 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 150 | 157 | 375 | 150 | 1 ~ 10 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 200 | 211.0 | 510 | 200 | 1 ~ 10 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 250 | 261.0 | 680 | 250 | 1 ~ 4 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 300 | 311 | 800 | 300 | 1 ~ 4 |
Loading...
Werkstoff | Polypropylen | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß | Zulässige Flüssigkeit | Pulver / Getreide / Luft / Ölnebel | Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Nenn-Ø (mm)
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften