Universal- / Saugschlauch Neolite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NL-25-[1-50/1]M
NL-32-[1-50/1]M
NL-38-[1-50/1]M
NL-50-[1-50/1]M
NL-65-[1-50/1]M
NL-75-[1-50/1]M
NL-100-[1-50/1]M
NL-125-[1-20/1]M
NL-150-[1-30/1]M
NL-200-[1-20/1]M
NL-250-[1-5/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)
(mm)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Length
(m)
1 10 Arbeitstage 2531150-0.10~0.401 ~ 50
1 10 Arbeitstage 3237.4210-0.10~0.351 ~ 50
1 10 Arbeitstage 3844270-0.10~0.301 ~ 50
1 10 Arbeitstage 5058.2360-0.10~0.301 ~ 50
1 10 Arbeitstage 6572.1500-0.10~0.301 ~ 50
1 10 Arbeitstage 7586.6600-0.10~0.301 ~ 50
1 10 Arbeitstage 100112.6900-0.10~0.251 ~ 50
1 10 Arbeitstage 125140.61200-0.10~0.201 ~ 20
1 10 Arbeitstage 150168.01500-0.10~0.201 ~ 30
1 10 Arbeitstage 200223.42100-0.09~0.201 ~ 20
1 10 Arbeitstage 250286.03000-0.10~0.151 ~ 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Pulver / Getreide Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Chemikalienbeständigkeit / Transparenz
Schlauchmaterial Weich-PVC+Hart-PVC Metallbefestigungen NA Farbe Transparent + Weiß (verstärkter Abschnitt)
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50 Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) 40

Technischer Support