Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DS-2OP-25-[1-50/1]M |
DS-2OP-32-[1-50/1]M |
DS-2OP-38-[1-50/1]M |
DS-2OP-50-[1-50/1]M |
DS-2OP-65-[1-50/1]M |
DS-2OP-75-[1-50/1]M |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur) (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 25 | 31.8 | 120 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 32 | 39.2 | 165 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 38 | 46.6 | 225 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 50 | 60.8 | 420 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 65 | 75.9 | 570 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 75 | 91.4 | 660 | 1 ~ 50 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Öl (Mineralöl) | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Ölbeständigkeit / Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Weich-PVC+Hart-PVC | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Schwarz |
Betriebsdruckbereich(MPa) | -0.10::0.40 | Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)(mm)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften