Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BTM-B-50-[1-20/1]M |
BTM-B-65-[1-20/1]M |
BTM-B-75-[1-20/1]M |
BTM-B-90-[1-20/1]M |
BTM-B-100-[1-20/1]M |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur) (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Arbeitstage | 50 | 61.8 | 180 | -30~100 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 65 | 76.3 | 225 | -30~100 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 75 | 90.8 | 300 | -30~100 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 90 | 109 | 450 | -30~80 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 100 | 119.5 | 570 | -30~80 | 1 ~ 20 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Pulver / Lebensmittel / Getreide | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Antistatisch / Abriebbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Synthetischer Kautschuk (EPDM) + Polypropylen | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Blau |
Betriebsdruckbereich(MPa) | -0.10::0.10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)(mm)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften