Hitzebeständiger und abriebfester Schlauch Banner® TM Rot

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BTM-R-75-[1-20/1]M
BTM-R-100-[1-20/1]M
BTM-R-125-[1-20/1]M
BTM-R-150-[1-20/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)
(mm)
Length
(m)
1 10 Arbeitstage 7590.83001 ~ 20
1 10 Arbeitstage 100119.55701 ~ 20
1 10 Arbeitstage 1251486301 ~ 20
1 10 Arbeitstage 150174.79001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Pulver / Lebensmittel / Getreide Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Antistatisch / Abriebbeständigkeit / Hitzebeständigkeit
Schlauchmaterial Synthetischer Kautschuk (EPDM) + Polypropylen + Hartstahldraht Metallbefestigungen NA Farbe Rot
Betriebstemperaturbereich(℃) -30::100 Betriebsdruckbereich(MPa) -0.10::0.10

Technischer Support