Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BTM-A-25-[1-20/1]M |
BTM-A-32-[1-20/1]M |
BTM-A-38-[1-20/1]M |
BTM-A-50-[1-20/1]M |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur) (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 25 | 33.5 | 40 | -0.10~0.10 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 32 | 40.8 | 60 | -0.10~0.10 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 38 | 47.5 | 75 | -0.10~0.10 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 50 | 59.8 | 80 | -0.06~0.05 | 1 ~ 20 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Pulver / Luft / Getreide | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Antistatisch / Abriebbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Synthetischer Kautschuk (EPDM) + Polypropylen | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Grün |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -30::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)(mm)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften