Antistatischer Schlauch Neo-Pearl® Erdungskabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPG-38-[1-50/1]M
NPG-50-[1-50/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)
(mm)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Length
(m)
1 10 Arbeitstage 3844.4240-0.10~0.401 ~ 50
1 10 Arbeitstage 5058.6330-0.10~0.351 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Pulver / Getreide Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Antistatisch / Transparenz
Schlauchmaterial Weich-PVC+Hart-PVC Metallbefestigungen NA Farbe Transparent + Weiß (verstärkter Abschnitt)
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50 Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) 40

Technischer Support