Antistatischer Schlauch Clean-Flexl® CF-3E

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CF-3E-25-[1-20/1]M
CF-3E-38-[1-20/1]M
CF-3E-50-[1-20/1]M
CF-3E-65-[1-20/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)
(mm)
Length
(m)
1 10 Arbeitstage 2533.51501 ~ 20
1 10 Arbeitstage 3849.52101 ~ 20
1 10 Arbeitstage 50632701 ~ 20
1 10 Arbeitstage 6581.53601 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Pulver / Lebensmittel / Getreide Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Antistatisch
Schlauchmaterial Elastomer auf Styrolbasis (leitfähig) + Polyolefin Metallbefestigungen NA Farbe Milchweiß
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50 Betriebsdruckbereich(MPa) -0.10::0.10 Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) 40
Spezifikationen Besondere hygienische Anforderungen

Technischer Support