Antistatischer / statischer Schlauch DS-3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DS-3EP-25-[1-50/1]M
DS-3EP-32-[1-50/1]M
DS-3EP-38-[1-50/1]M
DS-3EP-50-[1-50/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)
(mm)
Length
(m)
1 13 Arbeitstage 25331101 ~ 50
1 10 Arbeitstage 32401201 ~ 50
1 10 Arbeitstage 3847.51401 ~ 50
1 10 Arbeitstage 50601701 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Pulver / Getreide Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Antistatisch / Transparenz / Flexibilität
Schlauchmaterial Weich-PVC+Hart-PVC Metallbefestigungen NA Farbe Transparent + Weiß (verstärkter Abschnitt)
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::50 Betriebsdruckbereich(MPa) -0.10::0.20 Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) 40

Technischer Support