Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LWS-12-[1-20/1]M |
LWS-15-[1-20/1]M |
LWS-19-[1-20/1]M |
LWS-25-[1-20/1]M |
LWS-32-[1-20/1]M |
LWS-38-[1-20/1]M |
LWS-50-[1-20/1]M |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur) (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 12 | 26 | 110 | 1 ~ 20 | ||
1 | 43 Arbeitstage | 15 | 29 | 130 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 19 | 34 | 150 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 25 | 41.5 | 240 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 32 | 51 | 300 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 38 | 61 | 330 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 50 | 76.5 | 430 | 1 ~ 20 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Dampf | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Druckwiderstand / Hitzebeständigkeit / Flexibilität / Andere Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Metallbefestigungen | NA | Farbe | Schwarz | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::130 |
Zulässiger Druck bei normaler Temperatur(MPa) | 0.30 | Weitere Eigenschaften | Feuchtigkeitsbeständigkeit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)(mm)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften