Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AA-12-[1-100/1]M |
AA-19-[1-100/1]M |
AA-25-[1-100/1]M |
AA-32-[1-100/1]M |
AA-38-[1-100/1]M |
AA-50-[1-50/1]M |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Druck bei normaler Temperatur (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 12 | 21.5 | 1.00 | 1 ~ 100 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 19 | 27.5 | 1.00 | 1 ~ 100 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 25 | 34.5 | 1.00 | 1 ~ 100 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 32 | 43.2 | 1.00 | 1 ~ 100 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 38 | 50.1 | 1.00 | 1 ~ 100 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 50 | 66.0 | 0.70 | 1 ~ 50 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Luft | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Abriebbeständigkeit / Wetterbeständigkeit / Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Weich-PVC+faserverstärkte Schicht | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Blau |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 | Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) | 40 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Druck bei normaler Temperatur(MPa)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften