Schlauch für Druckluft- und Brennschneiden Armierter Schlauch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LA-12-[1-100/1]M
LA-15-[1-100/1]M
LA-19-[1-100/1]M
LA-25-[1-100/1]M
LA-32-[1-100/1]M
LA-38-[1-100/1]M
LA-50-[1-50/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)
(mm)
Length
(m)
1 10 Arbeitstage 12211301 ~ 100
1 10 Arbeitstage 15251601 ~ 100
1 10 Arbeitstage 19291901 ~ 100
1 10 Arbeitstage 2536.52601 ~ 100
1 10 Arbeitstage 32463201 ~ 100
1 10 Arbeitstage 38533801 ~ 100
1 10 Arbeitstage 50685101 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Luft Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Abriebbeständigkeit / Wetterbeständigkeit / Flexibilität
Metallbefestigungen NA Farbe Schwarz Betriebstemperaturbereich(℃) -10::60
Zulässiger Druck bei normaler Temperatur(MPa) 1.00 Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) 50

Technischer Support