Schlauch für Brenngas (ACE) (vormals: Acetylenschlauch)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACE-5-[1-200/1]M
ACE-6-[1-200/1]M
ACE-8-[1-200/1]M
ACE-9-[1-200/1]M
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Außen-Ø
(mm)
Length
(m)
1 10 Arbeitstage 511.71 ~ 200
1 10 Arbeitstage 612.51 ~ 200
1 10 Arbeitstage 814.51 ~ 200
1 10 Arbeitstage 9161 ~ 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Acetylen Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Abriebbeständigkeit / Wetterbeständigkeit / Flexibilität / Andere Eigenschaften
Metallbefestigungen NA Farbe Braun Betriebstemperaturbereich(℃) -25::70
Zulässiger Druck bei normaler Temperatur(MPa) 0.15 Spezifikationen Geeignetes Produkt nach JIS-Norm (JIS K 6333) Weitere Eigenschaften Gasbeständigkeit

Technischer Support