Kegelradgetriebeset (B-SET)

Kegelradgetriebeset (B-SET)
  • Mengenrabatt
Economy type compact bevel gear set. Shaft diameter ø4~. Choose from speed ratios 1: 1 and 1: 2. Both sides are mounting reference surfaces, and drilled hole machining has been applied to the body to facilitate quick mounting.
Drilled holes can also be used as pilot holes. Plastic cover included.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BE40L-001
BE55L-001
BE55L-002
BE70L-001A
BE70L-001B
BE70L-002A
BE70L-002B
BE88L-001B
BE88L-002A
BE88L-002B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerhältnis Achsendurchmesser
(φ)
Wellendurchmesser 1
(φ)
Wellendurchmesser 2
(φ)
Volle Länge A
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Gesamthöhe A
(mm)
Tiefe J
(mm)
Befestigungsschraube Tiefe der Montageschraube
(mm)

95.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10144440304018φ 3,4 (Durchgangsbohrung)/φ 6,5 (Senkbohrungsdurchmesser)3,5 (Tiefe der Senkbohrung)

108.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10155555405525φ 3,4 (Durchgangsbohrung)/φ 6,5 (Senkbohrungsdurchmesser)3,5 (Tiefe der Senkbohrung)

83.50 €

1 5 Arbeitstage 10255555405525φ 3,4 (Durchgangsbohrung)/φ 6,5 (Senkbohrungsdurchmesser)3,5 (Tiefe der Senkbohrung)

83.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10166670507030φ 4,3 (Durchgangsbohrung)/φ 8 (Senkbohrungsdurchmesser)4,5 (Tiefe der Senkbohrung)

86.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10188870507030φ 4,3 (Durchgangsbohrung)/φ 8 (Senkbohrungsdurchmesser)4,5 (Tiefe der Senkbohrung)

91.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10266670507030φ 4,3 (Durchgangsbohrung)/φ 8 (Senkbohrungsdurchmesser)4,5 (Tiefe der Senkbohrung)

94.12 €

1 5 Arbeitstage 10288870507030φ 4,3 (Durchgangsbohrung)/φ 8 (Senkbohrungsdurchmesser)4,5 (Tiefe der Senkbohrung)

110.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10112121288638840φ 5,2 (Durchgangsbohrung)/φ 9,5 (Senkbohrungsdurchmesser)5,5 (Tiefe der Senkbohrung)

134.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10210101088638840φ 5,2 (Durchgangsbohrung)/φ 9,5 (Senkbohrungsdurchmesser)5,5 (Tiefe der Senkbohrung)

139.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10212121288638840φ 5,2 (Durchgangsbohrung)/φ 9,5 (Senkbohrungsdurchmesser)5,5 (Tiefe der Senkbohrung)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageklasse Ohne Ausleger Modell Schrägzahnrad Mit oder ohne Motor NA
Typ der Ausgangswelle Massiv Platzierung der Ausgangswelle Weitere einzelne Wellen Grundwerkstoff Aluminium
Oberflächenbehandlung Körper Behandlung schwarz eloxiertes Aluminium Werkstoff Spannwellen Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)

Technischer Support