Rohrfitting für Stahlrohre / SUS-PNI / Edelstahl

Rohrfitting für Stahlrohre / SUS-PNI / Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
• Industry leading quality and production volume.
• The pipe nipples of best-selling JET fittings are suitable for use with any fluids, including water, hot water, gas and other chemicals.
• Superior machining technology allows for precision construction.
• Excellent installability.
· Materials are of very high quality.
• Correct screw treatment.
• Wide array of options.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-PNI-1/2-50
SUS-PNI-1/2-65
SUS-PNI-1/2-75
SUS-PNI-1/2-100
SUS-PNI-1/2-125
SUS-PNI-1/2-150
SUS-PNI-1/2-200
SUS-PNI-1/4-50
SUS-PNI-1/4-65
SUS-PNI-1/4-75
SUS-PNI-1/4-100
SUS-PNI-1/4-125
SUS-PNI-1/4-150
SUS-PNI-1/4-200
SUS-PNI-1/8-50
SUS-PNI-1/8-65
SUS-PNI-1/8-75
SUS-PNI-1/8-100
SUS-PNI-1/8-125
SUS-PNI-1/8-150
SUS-PNI-1/8-200
SUS-PNI-1-50
SUS-PNI-1-65
SUS-PNI-1-75
SUS-PNI-1-100
SUS-PNI-1-125
SUS-PNI-1-150
SUS-PNI-1-200
SUS-PNI-2-65
SUS-PNI-2-75
SUS-PNI-2-100
SUS-PNI-2-125
SUS-PNI-2-150
SUS-PNI-2-200
SUS-PNI-3/4-50
SUS-PNI-3/4-65
SUS-PNI-3/4-75
SUS-PNI-3/4-100
SUS-PNI-3/4-125
SUS-PNI-3/4-150
SUS-PNI-3/4-200
SUS-PNI-3/8-50
SUS-PNI-3/8-65
SUS-PNI-3/8-75
SUS-PNI-3/8-100
SUS-PNI-3/8-125
SUS-PNI-3/8-150
SUS-PNI-3/8-200
SUS-PNI-3-100
SUS-PNI-3-125
SUS-PNI-3-150
SUS-PNI-3-200
SUS-PNI-4-100
SUS-PNI-4-125
SUS-PNI-4-150
SUS-PNI-4-200
SUS-PNI-11/2-65
SUS-PNI-11/2-75
SUS-PNI-11/2-100
SUS-PNI-11/2-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Länge
(mm)

6.30 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)50

6.10 €

1 9 Arbeitstage 1/2B (15A)65

6.69 €

1 9 Arbeitstage 1/2B (15A)75

8.74 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)100

11.20 €

1 9 Arbeitstage 1/2B (15A)125

11.99 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)150

13.74 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)200

5.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/4B (8A)50

5.73 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)65

6.30 €

1 9 Arbeitstage 1/4B (8A)75

6.70 €

1 9 Arbeitstage 1/4B (8A)100

9.29 €

1 9 Arbeitstage 1/4B (8A)125

8.47 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)150

10.74 €

1 9 Arbeitstage 1/4B (8A)200

4.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/8B (6A)50

6.30 €

1 5 Arbeitstage 1/8B (6A)65

5.29 €

1 9 Arbeitstage 1/8B (6A)75

6.10 €

1 9 Arbeitstage 1/8B (6A)100

7.19 €

1 9 Arbeitstage 1/8B (6A)125

9.31 €

1 9 Arbeitstage 1/8B (6A)150

11.63 €

1 9 Arbeitstage 1/8B (6A)200

8.03 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)50

11.01 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)65

10.15 €

1 49 Arbeitstage 1B (25A)75

10.85 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)100

15.12 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)125

17.31 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)150

20.87 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)200

19.26 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)65

19.26 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)75

23.97 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)100

28.63 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)125

35.79 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)150

41.05 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)200

5.46 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)50

7.51 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)65

8.82 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)75

9.40 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)100

10.62 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)125

14.17 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)150

15.98 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)200

2.76 €

2.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)50

5.37 €

1 9 Arbeitstage 3/8B (10A)65

6.30 €

1 9 Arbeitstage 3/8B (10A)75

7.25 €

1 9 Arbeitstage 3/8B (10A)100

7.79 €

1 9 Arbeitstage 3/8B (10A)125

9.31 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)150

11.63 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)200

50.58 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)100

55.91 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)125

67.02 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)150

78.94 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)200

68.92 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)100

79.51 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)125

108.67 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)150

113.21 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)200

16.94 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)65

16.94 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)75

20.91 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)100

25.97 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)125

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel (lang) Werkstoff Edelstahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support