Rohrverschraubung / SUS-HS-RP / Edelstahl / Geradverbinder

Rohrverschraubung / SUS-HS-RP / Edelstahl / Geradverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 12 - 50 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Die Rohrverschraubungen von JFE PIPE FITTING dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc. Die Länge der Rohrverschraubungen liegt zwischen 12 und 50 mm.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
• Setzt keine giftigen Substanzen frei, gewährleistet Sicherheit und Hygiene und beseitigt Bedenken bezüglich rostigen Wassers oder Mooswassers.
• Das Produkt verfügt über hervorragende Korrosionsbeständigkeit und hält nahezu unbegrenzt.
• Recycelbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-HS-RP-1
SUS-HS-RP-1/2
SUS-HS-RP-1/4
SUS-HS-RP-1/8
SUS-HS-RP-2
SUS-HS-RP-3
SUS-HS-RP-3/4
SUS-HS-RP-3/8
SUS-HS-RP-4
SUS-HS-RP-11/2
SUS-HS-RP-11/4
SUS-HS-RP-21/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Länge
(mm)

6.83 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)25

4.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/2B (15A)20

3.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/4B (8A)15

4.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/8B (6A)12

19.15 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)34

42.06 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)42

6.30 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)21

4.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/8B (10A)16

69.75 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)50

14.27 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)28

10.69 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)28

31.97 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)39

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::40 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support