Rohrverschraubung / SUS-S-RC / Edelstahl / Geradverbinder

Rohrverschraubung / SUS-S-RC / Edelstahl / Geradverbinder

Konfigurierbar in [Länge] 23 - 93 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohrverschraubungen von JFE PIPE FITTING werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc. Die Rohrverschraubungen sind zwischen 23 und 93 mm lang.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
• Setzt keine giftigen Substanzen frei, gewährleistet Sicherheit und Hygiene und beseitigt Bedenken bezüglich rostigen Wassers oder Mooswassers.
• Das Produkt verfügt über hervorragende Korrosionsbeständigkeit und hält nahezu unbegrenzt.
• Recycelbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-S-RC-1
SUS-S-RC-1/2
SUS-S-RC-1/4
SUS-S-RC-1/8
SUS-S-RC-2
SUS-S-RC-3
SUS-S-RC-3/4
SUS-S-RC-3/8
SUS-S-RC-4
SUS-S-RC-11/2
SUS-S-RC-11/4
SUS-S-RC-21/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Länge
(mm)

18.21 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)45

11.45 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)38

8.71 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)29

6.69 €

1 13 Arbeitstage 1/8B (6A)23

42.99 €

1 5 Arbeitstage 2B (50A)64

103.94 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)81

15.80 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)40

8.71 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)30

180.41 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)93

33.95 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)54

32.82 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)51

81.28 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)73

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::40 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support