Konfigurierbar in [Länge] 9 - 32 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
JFE PIPE FITTING stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc. Die Rohrverschraubungen haben eine Länge von zwischen 9 und 32 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS-HS-RC-1 |
SUS-HS-RC-1/2 |
SUS-HS-RC-1/4 |
SUS-HS-RC-1/8 |
SUS-HS-RC-2 |
SUS-HS-RC-3/4 |
SUS-HS-RC-3/8 |
SUS-HS-RC-11/2 |
SUS-HS-RC-11/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 25 | ||
11.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 21 | ||
7.53 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 18 | ||
6.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 9 | ||
39.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 32 | ||
14.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 21 | ||
6.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 18 | ||
26.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 27 | ||
24.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 27 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Stahlrohr | Anschlussform | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::40 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften