Rohrverschraubung / SUS-U-1 / Edelstahl

Rohrverschraubung / SUS-U-1 / Edelstahl

Konfigurierbar in [Länge] 37 - 111 mm, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohrverschraubungen von JFE PIPE FITTING werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc. Die Rohrverschraubungen sind zwischen 37 und 111 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUS-U-1

Teilenummer
SUS-U-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

76.97 €

1 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. Gewinde-Nenn-Ø M1 1B (25A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::40 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Länge(mm) 52

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverschraubung / SUS-U-1 / Edelstahl, die Teilenummer ist SUS-U-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS-U-1.

Technischer Support