Rohrverschraubung / SUS-RNI / Edelstahl / Gewindenippel-Reduzierstück

Rohrverschraubung / SUS-RNI / Edelstahl / Gewindenippel-Reduzierstück

Konfigurierbar in [Länge] 33 - 63 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohrverschraubungen von JFE PIPE FITTING werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien, Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R. Die Rohrverschraubungen messen zwischen 33 und 63 mm in der Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-RNI-1/2X3/8
SUS-RNI-2X11/2
SUS-RNI-3/4X1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Länge
(mm)

8.79 €

1 10 Arbeitstage 3/8B (10A)1/2B (15A)39

67.16 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)2B (50A)63

11.76 €

1 10 Arbeitstage 1/2B (15A)3/4B (20A)48

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Doppelnippel
Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 R
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::40 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support