Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS-AS-RP-1 |
SUS-AS-RP-1/2 |
SUS-AS-RP-1/4 |
SUS-AS-RP-1/8 |
SUS-AS-RP-2 |
SUS-AS-RP-3/4 |
SUS-AS-RP-3/8 |
SUS-AS-RP-11/2 |
SUS-AS-RP-11/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 46 | ||
8.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 37 | ||
5.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 27 | ||
5.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 19 | ||
33.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 60 | ||
11.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 39 | ||
6.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 28 | ||
25.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 51 | ||
21.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 51 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Chemikalien / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::40 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften