Rohrfitting / 45L-B, 45L-W / Temperguss / Winkelverbinder / 45 Grad

Rohrfitting / 45L-B, 45L-W / Temperguss / Winkelverbinder / 45 Grad
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]1 MPa | 2.5 MPa, / , [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



JFE PIPE FITTING stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Rc. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 1 MPa oder 2.5 MPa.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
• JFE-Rohrfittings werden in modernsten Anlagen mit umfassender Qualitätskontrolle hergestellt.
• Zudem werden PL-Fittings mit Ringstempel mit Pulver-Epoxidharz auf den inneren und äußeren Oberflächen, ausgenommen Schrauben, mittels eines speziellen Beschichtungsverfahrens beschichtet, was die Haftfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit usw. verbessert.
• Kann mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45L-B-1
45L-B-1/2
45L-B-1/4
45L-B-2
45L-B-3
45L-B-3/4
45L-B-3/8
45L-B-4
45L-B-5
45L-B-6
45L-B-11/2
45L-B-11/4
45L-B-21/2
45L-W-1
45L-W-1/2
45L-W-1/4
45L-W-2
45L-W-3
45L-W-3/4
45L-W-3/8
45L-W-4
45L-W-5
45L-W-6
45L-W-11/2
45L-W-11/4
45L-W-21/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung

6.45 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)NA

4.49 €

1 9 Arbeitstage 1/2B (15A)NA

5.00 €

1 9 Arbeitstage 1/4B (8A)NA

19.63 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)NA

46.39 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)NA

4.75 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)NA

5.00 €

1 9 Arbeitstage 3/8B (10A)NA

119.67 €

1 16 Arbeitstage 4B (100A)NA

332.05 €

1 16 Arbeitstage 4B (100A)NA

503.67 €

1 16 Arbeitstage 6B (150A)NA

13.24 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)NA

9.96 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)NA

42.43 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)NA

5.29 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)Verzinkt

3.75 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/2B (15A)Verzinkt

4.09 €

1 9 Arbeitstage 1/4B (8A)Verzinkt

16.08 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)Verzinkt

46.39 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)Verzinkt

3.91 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)Verzinkt

4.09 €

1 9 Arbeitstage 3/8B (10A)Verzinkt

119.67 €

1 16 Arbeitstage 4B (100A)Verzinkt

332.05 €

1 16 Arbeitstage 4B (100A)Verzinkt

503.67 €

1 16 Arbeitstage 6B (150A)Verzinkt

10.83 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Verzinkt

8.15 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Verzinkt

42.43 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Verzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 45°-Bogen Werkstoff Gusseisen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) 1.0
Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 2.5

Technischer Support