Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-B-1/8
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 90°-Bogen | Werkstoff | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/8B (6A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) | 1.0 | Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 2.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting / L-B-1/8 / Temperguss / Winkelverbinder, die Teilenummer ist L-B-1/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-B-1/8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften