Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/2B (15A) | NA | |
3.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 1/2B (15A) | NA | ||
4.10 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | NA | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 1/4B (8A) | NA | |
3.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1B (25A) | NA | ||
4.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1B (25A) | NA | ||
4.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1B (25A) | NA | ||
4.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1B (25A) | NA | ||
13.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 2B (50A) | NA | ||
14.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 2B (50A) | NA | ||
13.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 2B (50A) | NA | ||
13.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 2B (50A) | NA | ||
12.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) | NA | ||
11.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 2B (50A) | NA | ||
3.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | NA | ||
3.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 3/4B (20A) | NA | ||
3.67 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/4B (20A) | NA | |
3.63 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | NA | |
3.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 3/8B (10A) | NA | ||
33.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 3B (80A) | NA | ||
31.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3B (80A) | NA | ||
26.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 3B (80A) | NA | ||
31.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3B (80A) | NA | ||
31.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3B (80A) | NA | ||
31.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3B (80A) | NA | ||
26.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 3B (80A) | NA | ||
56.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 4B (100A) | NA | ||
56.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 4B (100A) | NA | ||
56.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 4B (100A) | NA | ||
50.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 4B (100A) | NA | ||
56.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 4B (100A) | NA | ||
56.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 4B (100A) | NA | ||
56.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 4B (100A) | NA | ||
50.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 4B (100A) | NA | ||
114.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 5B (125A) | NA | ||
99.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 5B (125A) | NA | ||
99.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 5B (125A) | NA | ||
114.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 5B (125A) | NA | ||
114.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 5B (125A) | NA | ||
151.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 6B (150A) | NA | ||
151.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 6B (150A) | NA | ||
132.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 6B (150A) | NA | ||
132.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5B (125A) | 6B (150A) | NA | ||
151.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 6B (150A) | NA | ||
8.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1 1/2B (40A) | NA | ||
10.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1 1/2B (40A) | NA | ||
35.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1 1/2B (40A) | NA | ||
10.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1 1/2B (40A) | NA | ||
9.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1 1/2B (40A) | NA | ||
8.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/2B (40A) | NA | ||
6.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1 1/4B (32A) | NA | ||
8.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1 1/4B (32A) | NA | ||
7.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1 1/4B (32A) | NA | ||
21.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 2 1/2B (65A) | NA | ||
21.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 2 1/2B (65A) | NA | ||
19.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 2 1/2B (65A) | NA | ||
21.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 2 1/2B (65A) | NA | ||
19.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 2 1/2B (65A) | NA | ||
21.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 2 1/2B (65A) | NA | ||
2.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/2B (15A) | Verzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Reduzierstück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gusseisen | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) | 1.0 | Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 2.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften