Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/2B (15A) | NA | ||
5.65 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 1/2B (15A) | NA | ||
6.91 € | 1 | 16 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | NA | ||
8.79 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1B (25A) | NA | ||
8.79 € | 1 | 16 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1B (25A) | NA | ||
27.19 € | 1 | 14 Arbeitstage | 1B (25A) | 2B (50A) | NA | ||
27.19 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 2B (50A) | NA | ||
27.19 € | 1 | 16 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 2B (50A) | NA | ||
24.49 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) | NA | ||
24.49 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 2B (50A) | NA | ||
7.52 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | NA | ||
7.52 € | 1 | 16 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/4B (20A) | NA | ||
7.98 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | NA | ||
7.97 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 3/8B (10A) | NA | ||
71.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 2B (50A) | 3B (80A) | NA | ||
71.12 € | 1 | 14 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 3B (80A) | NA | ||
118.08 € | 1 | 16 Arbeitstage | 3B (80A) | 4B (100A) | NA | ||
118.08 € | 1 | 16 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 4B (100A) | NA | ||
192.26 € | 1 | 16 Arbeitstage | 2B (50A) | 5B (125A) | NA | ||
166.63 € | 1 | 16 Arbeitstage | 3B (80A) | 5B (125A) | NA | ||
166.63 € | 1 | 16 Arbeitstage | 4B (100A) | 5B (125A) | NA | ||
192.26 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 5B (125A) | NA | ||
192.26 € | 1 | 16 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 5B (125A) | NA | ||
264.68 € | 1 | 16 Arbeitstage | 2B (50A) | 6B (150A) | NA | ||
264.68 € | 1 | 16 Arbeitstage | 3B (80A) | 6B (150A) | NA | ||
228.34 € | 1 | 16 Arbeitstage | 4B (100A) | 6B (150A) | NA | ||
228.34 € | 1 | 16 Arbeitstage | 5B (125A) | 6B (150A) | NA | ||
264.68 € | 1 | 16 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 6B (150A) | NA | ||
17.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1B (25A) | 1 1/2B (40A) | NA | ||
21.76 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1 1/2B (40A) | NA | ||
17.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/2B (40A) | NA | ||
13.38 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1B (25A) | 1 1/4B (32A) | NA | ||
13.38 € | 1 | 16 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1 1/4B (32A) | NA | ||
46.06 € | 1 | 16 Arbeitstage | 2B (50A) | 2 1/2B (65A) | NA | ||
6.64 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 1/2B (15A) | Verzinkt | ||
6.91 € | 1 | 16 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | Verzinkt | ||
7.98 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 1/4B (8A) | Verzinkt | ||
8.79 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1B (25A) | Verzinkt | ||
8.79 € | 1 | 16 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1B (25A) | Verzinkt | ||
24.49 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 2B (50A) | Verzinkt | ||
27.19 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 2B (50A) | Verzinkt | ||
7.52 € | 1 | 14 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/4B (20A) | Verzinkt | ||
7.98 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | Verzinkt | ||
7.97 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 3/8B (10A) | Verzinkt | ||
71.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 2B (50A) | 3B (80A) | Verzinkt | ||
80.84 € | 1 | 14 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3B (80A) | Verzinkt | ||
80.84 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3B (80A) | Verzinkt | ||
71.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 3B (80A) | Verzinkt | ||
118.08 € | 1 | 16 Arbeitstage | 3B (80A) | 4B (100A) | Verzinkt | ||
118.08 € | 1 | 16 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 4B (100A) | Verzinkt | ||
166.63 € | 1 | 16 Arbeitstage | 3B (80A) | 5B (125A) | Verzinkt | ||
166.63 € | 1 | 16 Arbeitstage | 4B (100A) | 5B (125A) | Verzinkt | ||
228.34 € | 1 | 16 Arbeitstage | 4B (100A) | 6B (150A) | Verzinkt | ||
228.34 € | 1 | 16 Arbeitstage | 5B (125A) | 6B (150A) | Verzinkt | ||
17.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1B (25A) | 1 1/2B (40A) | Verzinkt | ||
17.35 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/2B (40A) | Verzinkt | ||
13.38 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1B (25A) | 1 1/4B (32A) | Verzinkt | ||
14.88 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1 1/4B (32A) | Verzinkt | ||
13.38 € | 1 | 16 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1 1/4B (32A) | Verzinkt | ||
54.15 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 2 1/2B (65A) | Verzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gusseisen | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) | 1.0 | Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 2.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften