Rohrflansch / F-B, F-W / Sanitärtechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F-B-1/2
F-B-3
F-B-3/4
F-B-4
F-B-5
F-B-6
F-B-11/2
F-B-21/2
F-W-1
F-W-1/2
F-W-3
F-W-3/4
F-W-5
F-W-6
F-W-11/2
F-W-11/4
F-W-21/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung

41.60 €

1 16 Arbeitstage 1/2B (15A)NA

124.41 €

1 16 Arbeitstage 3B (80A)NA

44.52 €

1 16 Arbeitstage 3/4B (20A)NA

181.45 €

1 16 Arbeitstage 4B (100A)NA

340.73 €

1 16 Arbeitstage 5B (125A)NA

398.99 €

1 16 Arbeitstage 6B (150A)NA

74.98 €

1 16 Arbeitstage 1 1/2B (40A)NA

111.81 €

1 16 Arbeitstage 2 1/2B (65A)NA

47.34 €

1 16 Arbeitstage 1B (25A)Verzinkt

41.60 €

1 16 Arbeitstage 1/2B (15A)Verzinkt

124.41 €

1 16 Arbeitstage 3B (80A)Verzinkt

44.52 €

1 16 Arbeitstage 3/4B (20A)Verzinkt

340.73 €

1 16 Arbeitstage 5B (125A)Verzinkt

398.99 €

1 16 Arbeitstage 6B (150A)Verzinkt

74.98 €

1 16 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Verzinkt

69.72 €

1 16 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Verzinkt

111.81 €

1 16 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Verzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Flansch Anschlussform Flansch
Werkstoff Gusseisen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) 1.0 Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) 2.5

Technischer Support