Konfigurierbar in [Länge] 24 - 300 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
JFE PIPE FITTING stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R. Die Rohr-Fittings sind zwischen 24 und 300 mm lang.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PNI-W-3/4-65 |
PNI-W-3/4-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
6.65 € | 1 | 16 Arbeitstage | 65 | ||
10.70 € | 1 | 16 Arbeitstage | 125 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Doppelnippel (lang) | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 3/4B (20A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | Verzinkt | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften