Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-201-BS
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 500 bis 2279 | Spannkraft (MAX.)(N) | 900 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. | Größe (Klemmschraube) | 1/4 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl + NBR |
Ausführung (Auflageschraube) | NBR-Schraube mit Gummidruckstück | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, horizontal, massiver Arm (Flanschbasis) GH-201-BS, die Teilenummer ist GH-201-BS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-201-BS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften