Kniehebelspanner, horizontal, U-Form-Arm (Flanschbasis) GH-20820 (Teilenummern - CAD Download)

Kniehebelspanner, horizontal, U-Form-Arm (Flanschbasis) GH-20820
Horizontal toggle clamp. Maximum clamping pressure: 1000N. Convenient flange base for mounting. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GH-20820

Teilenummer
GH-20820
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.87 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Spannkraft (MAX.)(N) 1000 Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Klemmschraubengröße 5/16 Werkstoff der Klemmschrauben Stahl + NBR Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 500 bis 2279
Spitzenschraube, Ausführung NBR-Schraube mit Gummidruckstück Spitzenschraube, Position einstellen1 Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, horizontal, U-Form-Arm (Flanschbasis) GH-20820, die Teilenummer ist GH-20820.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-20820.

Technischer Support