Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-23502-B
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 3000~ | Spannkraft (MAX.)(N) | 3500 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. | Größe (Klemmschraube) | M10 | Werkstoff (Auflageschraube) | EN 1.0038 äquiv. |
Ausführung (Auflageschraube) | NBR-Schraube mit Gummidruckstück | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, horizontal, U-Form-Arm (Flanschbasis) GH-23502-B, die Teilenummer ist GH-23502-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-23502-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften