Schnellspanner / GH-200-W / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Schnellspanner / GH-200-W / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage
  • Sonderpreis
MISUMI-VONA supplies carefully selected products made by leading Asian manufacturers, based on our customers' needs. Please select products according to your intended application. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. As well as their own products, they supply OEM products for other manufacturers, and have expanded with manufacturing sites in Europe and North America. This manufacturer is a world leader in jig parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GH-200-W

Teilenummer
GH-200-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.93 €

10.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 3000~ Spannkraft (MAX.)(N) 4000
Werkstoff (Korpus) EN 1.0038 äquiv. Größe (Klemmschraube) 3/8 Werkstoff (Auflageschraube) Stahl + NBR
Ausführung (Auflageschraube) NBR-Schraube mit Gummidruckstück Einstellung (Position, Auflageschraube) Verschiebbar

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / GH-200-W / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage, die Teilenummer ist GH-200-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-200-W.

Technischer Support