Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-200-WH
Befestigungsmethode | Hoher Winkelfuß | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 3000~ | Spannkraft (MAX.)(N) | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. | Größe (Klemmschraube) | 3/8 | Werkstoff (Auflageschraube) | Stahl + NBR |
Ausführung (Auflageschraube) | NBR-Schraube mit Gummidruckstück | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner erhöhte Ausführung / GH-200-WH / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage, die Teilenummer ist GH-200-WH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-200-WH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften