Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GH-204-GBLH
Befestigungsmethode | Hoher Winkelfuß | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | 3000~ | Spannkraft (MAX.)(N) | 6300 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | EN 1.0038 äquiv. | Größe (Klemmschraube) | 1/2 | Werkstoff (Auflageschraube) | EN 1.0038 äquiv. |
Ausführung (Auflageschraube) | Stahlschraube | Einstellung (Position, Auflageschraube) | Verschiebbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Kniehebelspanner, horizontal, U-Form-Langarm (hohe Basis) GH-204-GBLH, die Teilenummer ist GH-204-GBLH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GH-204-GBLH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften